READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | | Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |
| Basisöl | Synthetisch |
| Verdickungsmittel | Polyharnstoff |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 180 °C |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -40 °C |
| Viskosität bei 100°C | 12 cst |
| Viskosität bei 40°C | 80 cst |
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | | ATEX Zertifizierung | Oui/Yes |
| Inhalt | 125 cm³ |
| Durchmesser | 58 mm |
| Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
| Antriebsart | Elektrochemisch |
| Länge | 117 mm |
| Masse | 0,215 kg |
| Druck max | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Min Anwendungstemperatur | -20 °C |
| Schmieröle | High Temp MP |