Food AL

LUB FOOD AL GREASE / B1KG - SNR

LUB FOOD AL GREASE / B1KG

FOOD AL ist ein Mehrzweckfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie und erfüllt die NSF-H1 Empfehlungen. Großer Gebrauchstemperaturbereich, guter Korrosionsschutz, große Waschbeständigkeit gegen kaltes und heißes Wasser sowie gegen viele Desinfektions- und Reinigungsmittel.
FOOD AL ist überall dort empfohlen, wo ein versehentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch möglich ist:
Flaschenabfüllmaschinen, Molkereianlagen, industrielle Backwarenherstellung, Nudelherstellung,
Süßwaren, Schlachthöfe usw.
FOOD AL wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:

  • FOOD: -30 °C bis 120 °C
  • FOOD AL: -25 °C bis 120 °C

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
Viskosität bei 40°C248 cst
Viskosität bei 100°C24 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-25 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes120 °C
VerpackungBox 1kg
VerdickungsmittelSpezielle Aluminiumseife
BasisölWeißöl
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2