Food GR

LUB FOOD GR GREASE - B1kg - SNR

LUB FOOD GR GREASE - B1kg

FOOD GR ist ein Mehrbereichs-Schmierstoff für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Das Fett basiert auf einer biologisch abbaubaren Esterbasis. Es ist ein Hochleistungsfett, das für hohe Belastungen und korrosive Umgebungen geeignet ist. FOOD GR ist NSF H1-, Halal- und Koscher-zertifiziert. Es enthält kein MOSH MOAH.
 
Es wird überall dort empfohlen, wo ein versehentlicher Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist: Abfüllmaschinen, Molkereiausrüstung, industrielle Backwarenherstellung, Süßwarenindustrie, Schlachthöfe usw.

Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

Äquivalentes Fett, das in unseren automatischen Schmierstoffgebern verwendet wird: FOOD

Documentation

Product information

MAIN GREASER LUBRICANT
Viskosität bei 40°C220 cst
Viskosität bei 100°C26 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-40 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes120 °C
VerpackungBox 1kg
VerdickungsmittelCalcium anhydre
BasisölEster
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2