Low Temp

LUB LOW TEMP/HIGH SPEED GREASE - F15kg - SNR

LUB LOW TEMP/HIGH SPEED GREASE - F15kg

LOW TEMP ist ein sehr leistungsstarkes synthetisches Premium-Schmierfett, das für sehr niedrige Temperaturen (-60 °C) und Anwendungen mit sehr hohen Drehzahlen entwickelt wurde.

Es wird für Anwendungen empfohlen, die sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind: Ventilatoren, Pumpen sowie Spindeln von Textil- und Werkzeugmaschinen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten, sowie kleine Elektromotoren für medizinische Anwendungen usw.

Temperaturbereich: -60 °C bis +130 °C

Documentation

Product information

MAIN LUBRICANT FEATURES
Viskosität bei 40°C18 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-60 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes130 °C
VerpackungFass 15kg
BasisölSynthetisch
VerdickungsmittelLithium
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2