• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ultra High Temp

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE / C800G - SNR

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE / C800G

ULTRA HIGH TEMP ist ein Schmierfett zur Langzeitschmierung aller Lagerarten für hohe Temperaturen von bis zu 260 °C. Für sehr hohe Betriebstemperaturen bis +260°C. Gute Druckabsorption, ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressive Stoffe, kompatibel mit den meisten Kunststoffen und Dichtungen.
Es ist empfohlen für Textilmaschinen zur Trocknung, Maschinen zur Wellpappenherstellung, Kunststoffindustrie,
Kopiermaschinen-Einzugsrollen, Ofenanlagen, Ofenwagen, Elektromotoren für Einsatz in Extremtemperaturen usw.
Temperaturbereich: -30 °C bis 260 °C

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
Viskosität bei 40°C460 cst
Viskosität bei 100°C40 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-30 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes260 °C
VerpackungPatrone 800g
BasisölPerfluorierter Polyether synthetisch
VerdickungsmittelPTFE
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2