Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - F15kg - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - F15kg

UNIVERSAL und UNIVERSAL+ sind Allzweck-Schmierfette für Industrie und KFZ. Sie haben ein gutes Verhalten bei Wassereintritt und bieten einen hervoragenden Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Typische Anwendungen: Landwirtschaftliche Geräte, Waschmaschinen, Fördereinrichtungen, allgemeiner Maschinenbau, Elektromotoren mit kleiner Leistung, KFZ-Radlager, Kleinwerkzeuge. UNIVERSAL+ wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:

  • UNIVERSAL: -25 °C bis 140 °C
  • UNIVERSAL+: -30 °C bis 130 °C

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
Viskosität bei 40°C125 cst
Viskosität bei 100°C13 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-20 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes120 °C
VerpackungFass 15kg
VerdickungsmittelLithium
BasisölMineral
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2