VIB 400 ist ein hochviskoses Schmierfett der neuesten Generation für stark belastete Bedingungen. Es eignet sich besonders gut bei Vibrations- und Stoßbelastungen und bietet außerdem eine sehr gute Wasserbeständigkeit. Es ist für sehr hohe Temperaturen ausgelegt.
Es wird für den Einsatz in Steinbrüchen, Zementwerken, im Tiefbau, in der Landwirtschaft sowie für Schwerlastanwendungen in feuchten Umgebungen wie Papierfabriken und Bohranlagen empfohlen.
Temperaturbereich: -25 °C bis +160 °C (180 °C Spitzenwert)
Äquivalentes Fett, das in unseren automatischen Schmierstoffgebern verwendet wird: VIB
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 400 cst |
| Viskosität bei 100°C | 29 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -25 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 160 °C |
| Verpackung | Box 1kg |
| Basisöl | Mineral |
| Verdickungsmittel | Sulphonate de calcium complexe |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |