VIB

LUB VIB GREASE / B1KG - SNR

LUB VIB GREASE / B1KG

VIB bietet eine hervorragende Schmierung von Teilen, die starken Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden. Hervorragende Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen sowie hohe Belastungen.
Seine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit garantiert eine gute Dauerschmierung. Empfohlen für den Einsatz in Steinbrüchen, Zementwerken, Tiefbau und Landwirtschaft
sowie hoch belasteten Anwendungen in feuchter Umgebung, wie etwa Papierfabriken, Bohrwerke usw.
Temperaturbereich: -20 °C bis 140 °C

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
Viskosität bei 40°C360 cst
Viskosität bei 100°C25 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-20 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes140 °C
BasisölHalbsynthetisch
VerdickungsmittelLithium / Kalzium
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2