Nadellager, Innenring, Inch-Serie
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 25,4 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25,65 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 31,75 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,052 kg |

| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 30,5 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |