Als branchenweit führenderHersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
M252.12 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
M252.14
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)
69 mm
Innendurchmesser 1
35 mm
Aussendurchmesser 1
113 mm
Lagertyp
GEN2.5
Weight
0,28 kg
OE Equivalents
HerstellerReferenzVolvo30794009Volvo31201027
Automotive Compatibility
MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordGALAXYGALAXY II03/2008 => 12/2008--FordMONDEOMONDEO03/2008 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2008 => --FordMONDEOMONDEO IV03/2008 => --FordMONDEO V SaloonMONDEO V Saloon03/2008 => --FordS-MAXS-MAX I03/2008 => 12/2008--FordS-MAXS-MAX II03/2008 => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 1 => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 2 => --Land RoverEVOQUEEVOQUE05/2013 => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --VolvoS60S6003/2010 => 04/2016--VolvoS60 IIS60 II => --VolvoS80S8009/2012 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V6003/2011 => 05/2018--VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV70V70 II => --VolvoXC60XC6002/2010 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I03/2008 => --VolvoXC60 I SUVXC60 I SUV03/2008 => --VolvoXC70 IIXC70 II => --