• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M253.01 - SNR

M253.01

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,07 kg
Width 1 (suspension)11 mm
Aussendurchmesser 141 mm
Innendurchmesser 116 mm
LagertypGEN0

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel344515Opel344516Vauxhall90236985Vauxhall90425479

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletCalibra - 85 CoupeCalibra - 85 Coupe => --ChevroletVectra - 19 SaloonVectra - 19 Saloon => --OpelAstraAstra08/1998 => 11/2002--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra08/1988 => 08/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--