Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
M253.05 - SNR Federbeinlager
Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern , bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 1 (suspension) 12 mm Innendurchmesser 1 62 mm Aussendurchmesser 1 86 mm Lagertyp GEN2 Weight 0,116 kg
OE Equivalents Mercedes 168 981 00 20 Opel 344505 Automotive Compatibility Opel ASCONA ASCONA 07/1985 => 07/1988 - - Opel ASCONA ASCONA III 07/1981 => 07/1988 - - Opel OMEGA OMEGA 09/1986 => 06/2003 - - Opel OMEGA B OMEGA B => - - Opel OMEGA B Estate OMEGA B Estate => - - Opel OMEGA OMEGA I 09/1986 => 01/1994 - - Opel OMEGA OMEGA II 01/1994 => 06/2003 - - Opel SENATOR SENATOR II 01/1987 => 05/1993 - - Vauxhall CARLTON CARLTON 08/1989 => 02/1994 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 10/1986 => 04/1994 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER 07/1981 => 07/1988 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER II 07/1981 => 07/1988 - - Vauxhall M26 M26 09/1989 => 07/1993 - - Vauxhall OMEGA OMEGA 03/1994 => 11/2003 - - Vauxhall SENATOR SENATOR 08/1987 => 08/1990 - - Vauxhall SENATOR SENATOR II 08/1987 => 07/1993 - -