• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M255.08 - SNR

M255.08

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Federbeinlager snr ap

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,409 kg
Fitting positionAvant gauche
Höhe45 mm
Aussendurchmesser 1139 mm
LagertypGEN2

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault8200106131Renault8200485734

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMegane08/2002 => 09/2008--RenaultMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II SaloonMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II Saloon => --RenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--