• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M255.12 - SNR

M255.12

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Federbeinlager snr ap

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,205 kg
Width 1 (suspension)38 mm
Innendurchmesser 162 mm
LagertypGEN2
Aussendurchmesser 1106 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzSmart4533210084

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2010 => --RenaultClioCLIO III03/2009 => --RenaultCLIO IVCLIO IV02/2010 => --RenaultClioClio02/2010 => 09/2016--RenaultMODUSMODUS05/2010 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 202/2010 => --RenaultTWINGOTWINGO III02/2010 => --RenaultZOEZOE02/2010 => --RenaultZOEZOE I02/2010 => --RenaultZOEZOE II02/2010 => --SmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO III06/2014 => --SmartFORFOURFORFOUR10/2016 => --SmartFORFOURFORFOUR II06/2014 => --SmartFORTWOFORTWO10/2016 => --