Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern , bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 1 (suspension) 45 mm Weight 0,26 kg Aussendurchmesser 1 128 mm Innendurchmesser 1 78 mm Lagertyp GEN2
OE Equivalents Lancia, Fiat 1318825080 Lancia, Fiat 1328825080 Fiat, Lancia 1329669080 Peugeot, Citroen 5035-29 Citroen, Peugeot 5035-38 Peugeot, Citroen 5035-43 Citroen, Peugeot 5035-45 Fiat 9405035439 Fiat, Lancia 9467562989 Automotive Compatibility Citroen C8 C8 => - - Citroen C8 Van C8 Van => - - Citroen EVASION EVASION => - - Citroen Jumpy JUMPY I => - - Citroen Jumpy JUMPY II => - - Citroen Jumpy Jumpy => - - Citroen SYNERGIE SYNERGIE 06/1996 => 04/2002 - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 10/1998 => 04/2010 - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 1 => - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 2 => - - Fiat SCUDO SCUDO 12/2000 => 06/2016 - - Fiat SCUDO SCUDO I => - - Fiat SCUDO SCUDO II 12/2006 => 06/2016 - - Fiat ULYSSE ULYSSE I => - - Fiat ULYSSE ULYSSE II => - - Lancia PHEDRA PHEDRA => - - Lancia ZETA ZETA 09/1994 => 07/2002 - - Peugeot 806 806 => - - Peugeot 807 807 => - - Peugeot Expert EXPERT I => - - Peugeot Expert EXPERT II => - - Peugeot Expert Expert 06/1996 => 05/2016 - -