• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M259.14 - SNR

M259.14

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Federbeinlager snr ap

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Aussendurchmesser 1126 mm
Innendurchmesser 160 mm
Höhe49 mm
LagertypGEN2
Weight0,365 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Fiat, Vauxhall, Citroen, Opel9805572080

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumpyJUMPY III => --CitroenJumpyJumpy => --FiatSCUDOSCUDO12/2021 => --FiatSCUDOSCUDO III => --FiatULYSSEULYSSE III => --OpelVIVAROVIVARO III => --OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE => --PeugeotExpertEXPERT III => --ToyotaPROACEPROACE06/2016 => --ToyotaPROACE CITYPROACE CITY => --ToyotaPROACEPROACE II => --VauxhallVIVAROVIVARO III => --VauxhallVIVARO LIFE ZAFIRA LIFEVIVARO LIFE ZAFIRA LIFE => --