• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M259.15 - SNR

M259.15

M259.15 - SNR

Federbeinlager

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Federbeinlager snr ap

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Höhe37 mm
Innendurchmesser 153 mm
LagertypGEN2
Aussendurchmesser 1106 mm
Weight0,25 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoJUNIORJUNIOR => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 1 => --CitroenC4C4 III => --DSDS3DS3 102/2019 => --DSDS3DS3 2 => --Fiat600600 => --JeepAVENGERAVENGER => --LanciaYPSILONYPSILON VI => --OpelAMPERAAMPERA12/2019 => --OpelCORSACORSA V08/2019 => --OpelCORSACORSA VI => --OpelMokkaMOKKA II => --Peugeot20082008 II => --Peugeot208208 => --Peugeot208 I208 I09/2019 => --Peugeot208208 II => --VauxhallCORSACORSA V => --VauxhallMOKKAMOKKA II => --