M274.03 - SNR
Federbeinlager
Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 11 mm |
| Innendurchmesser 1 | 75 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 108 mm |
| Lagertyp | GEN1 |
| Weight | 0,201 kg |