Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 55 mm |
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 67 mm |
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 81 mm |
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 1,5 mm |
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 52,5 mm |
| f - Breite der äußeren Zähne | 7 mm |
| f1 - Breite der Haltenase | 8 mm |
| Masse | 0,02 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM11 |