Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 25 mm |
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 32 mm |
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 42 mm |
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 1,25 mm |
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 23 mm |
| f - Breite der äußeren Zähne | 5 mm |
| f1 - Breite der Haltenase | 5 mm |
| Masse | 0,006 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM5 |