Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 260 mm |
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 300 mm |
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 342 mm |
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 3 mm |
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 253 mm |
| f - Breite der äußeren Zähne | 24 mm |
| f1 - Breite der Haltenase | 28 mm |
| Masse | 0,65 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | HM52T |