Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 26 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 14,65 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 13,55 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 20,95 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 21,75 mm a - Abstand Druckkegelspitze 7 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,018 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2,02 kN C0 - Statische Tragzahl 0,78 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,05 kN f0 - Koeffizient 7.384 Axiale Bewegung K Faktor 2.52 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,01 kN Axiale Steifigkeit 12 N/µm Radiale Steifigkeit 61 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 122000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 89000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,518 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,482 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,184 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,592 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 23,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 23,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors