Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7000HVUJ74S - SNR

ML7000HVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring14,65 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring13,55 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring20,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring21,75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,018 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,94 kN
C0 - Statische Tragzahl0,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,05 kN
f0 - Koeffizient7.493
Axiale Bewegung K Faktor1.39
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,016 kN
Axiale Steifigkeit26 N/µm
Radiale Steifigkeit57 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung108000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung75000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,569 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,431 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,201 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,601 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR23,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser23,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image