Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 16,65 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 15,55 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 22,95 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 23,75 mm a - Abstand Druckkegelspitze 8 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,02 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2,17 kN C0 - Statische Tragzahl 0,91 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,06 kN f0 - Koeffizient 7.701 Axiale Bewegung K Faktor 1.23 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,055 kN Axiale Steifigkeit 45 N/µm Radiale Steifigkeit 95 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 98000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 68000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,516 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,484 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,847 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,924 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 25,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 25,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors