Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7003HVUJ84S - SNR

ML7003HVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring22,65 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring21,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring30,45 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring31,05 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,55 kN
C0 - Statische Tragzahl1,68 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,1 kN
f0 - Koeffizient7.824
Axiale Bewegung K Faktor1.03
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit63 N/µm
Radiale Steifigkeit133 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung75000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung52000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,444 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,556 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,31 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,155 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR32,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser32,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image