Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7004CVUJ84S - SNR

ML7004CVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring26,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring24,65 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring38,65 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,063 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,5 kN
C0 - Statische Tragzahl3,05 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,19 kN
f0 - Koeffizient7.416
Axiale Bewegung K Faktor1.74
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,1 kN
Axiale Steifigkeit40 N/µm
Radiale Steifigkeit184 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung71000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung52000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,768 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,232 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,267 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,634 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser37,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image