Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 26,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 24,65 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 37,05 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 38,65 mm a - Abstand Druckkegelspitze 13 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,063 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,3 kN C0 - Statische Tragzahl 2,95 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,19 kN f0 - Koeffizient 7.523 Axiale Bewegung K Faktor 0.96 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,05 kN Axiale Steifigkeit 54 N/µm Radiale Steifigkeit 119 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 63000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 44000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,833 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,167 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,284 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,642 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 37,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 37,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors