Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7005CVUJ84S - SNR

ML7005CVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring32,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring30,25 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring42,65 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring44,25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,076 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,4 kN
C0 - Statische Tragzahl3,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,23 kN
f0 - Koeffizient7.736
Axiale Bewegung K Faktor1.53
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,11 kN
Axiale Steifigkeit47 N/µm
Radiale Steifigkeit218 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung61000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung44000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,238 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,762 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,302 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,151 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser42,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image