Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 32,2 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 30,25 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 42,65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 44,25 mm a - Abstand Druckkegelspitze 14 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,076 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,1 kN C0 - Statische Tragzahl 3,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,23 kN f0 - Koeffizient 7.826 Axiale Bewegung K Faktor 0.84 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,18 kN Axiale Steifigkeit 97 N/µm Radiale Steifigkeit 206 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 54000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 38000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,304 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,696 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,316 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,158 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 29,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 29,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 42,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors