Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7008HVUJ74S - SNR

ML7008HVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring46,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring60,91 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring63,31 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,185 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,4 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,4 kN
f0 - Koeffizient8.22
Axiale Bewegung K Faktor0.68
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit92 N/µm
Radiale Steifigkeit205 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung36000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung25000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,812 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,188 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,296 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,148 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR62,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser62,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image