Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7011HVUJ74S - SNR

ML7011HVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring66,8 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring65 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring79,91 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring83,11 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,396 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,9 kN
C0 - Statische Tragzahl10,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,63 kN
f0 - Koeffizient8.31
Axiale Bewegung K Faktor0.56
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,13 kN
Axiale Steifigkeit127 N/µm
Radiale Steifigkeit279 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung27000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung18500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,343 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,657 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,916 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,458 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser83 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image