Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7012CVUJ74S - SNR

ML7012CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring71,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring70,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring84,91 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring88,11 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,426 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl17 kN
C0 - Statische Tragzahl12 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,66 kN
f0 - Koeffizient8.327
Axiale Bewegung K Faktor0.99
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit65 N/µm
Radiale Steifigkeit318 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung28000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,809 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,191 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,542 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,771 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR67 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR88 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser88 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image