• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7013CVUJ74S - SNR

ML7013CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring76,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring75,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring89,91 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring93,11 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,445 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl17,3 kN
C0 - Statische Tragzahl12,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,69 kN
f0 - Koeffizient8.402
Axiale Bewegung K Faktor0.96
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit67 N/µm
Radiale Steifigkeit329 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung27000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,336 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,664 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,178 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,089 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,453 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR93 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser93 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image