Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71900CVUJ74S - SNR

ML71900CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser22 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring13,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring12,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring18,25 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring18,95 mm
a - Abstand Druckkegelspitze5 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,01 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,41 kN
C0 - Statische Tragzahl0,59 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,03 kN
f0 - Koeffizient7.742
Axiale Bewegung K Faktor2.33
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,007 kN
Axiale Steifigkeit12 N/µm
Radiale Steifigkeit58 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung138000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung100000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,965 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,035 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,326 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,163 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR19,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser19,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image