Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71901CVUJ74S - SNR

ML71901CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser24 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring15,4 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring14,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring20,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring20,75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze6 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,011 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,47 kN
C0 - Statische Tragzahl0,64 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,07 kN
f0 - Koeffizient7.922
Axiale Bewegung K Faktor2.23
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,007 kN
Axiale Steifigkeit12 N/µm
Radiale Steifigkeit61 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung122000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung89000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,507 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,493 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,097 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,549 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR21,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser21,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image