Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71901HVUJ74S - SNR

ML71901HVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser24 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring15,4 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring14,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring20,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring20,75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze7 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,011 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,41 kN
C0 - Statische Tragzahl0,62 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,07 kN
f0 - Koeffizient8.007
Axiale Bewegung K Faktor1.21
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,012 kN
Axiale Steifigkeit26 N/µm
Radiale Steifigkeit58 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung108000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung75000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,559 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,441 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,11 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,555 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR21,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser21,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image