Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71904HVUJ84S - SNR

ML71904HVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser37 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring23,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring32,15 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring33,45 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,036 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,7 kN
C0 - Statische Tragzahl1,82 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,11 kN
f0 - Koeffizient7.964
Axiale Bewegung K Faktor0.99
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit66 N/µm
Radiale Steifigkeit140 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung68000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung47000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,969 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,031 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,913 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,457 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR34,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser34,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image