Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71905CVUJ84S - SNR

ML71905CVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring30,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring29,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,65 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring38,95 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,041 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,25 kN
C0 - Statische Tragzahl2,33 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,13 kN
f0 - Koeffizient8.151
Axiale Bewegung K Faktor1.58
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,065 kN
Axiale Steifigkeit38 N/µm
Radiale Steifigkeit176 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung66000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung48000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,42 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,58 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,307 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,154 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR39,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser39,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image