Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71907HVUJ74S - SNR

ML71907HVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring41,4 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring40,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring48,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring50,05 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,075 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,8 kN
C0 - Statische Tragzahl3,15 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,18 kN
f0 - Koeffizient8.547
Axiale Bewegung K Faktor0.71
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,04 kN
Axiale Steifigkeit67 N/µm
Radiale Steifigkeit150 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung43000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung30000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,944 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,056 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)11,088 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,544 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,459 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR50,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser50,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image