Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71908HVUJ84S - SNR

ML71908HVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring46,8 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring44,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,91 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57,41 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,109 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,5 kN
C0 - Statische Tragzahl4,35 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,29 kN
f0 - Koeffizient8.479
Axiale Bewegung K Faktor0.69
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,16 kN
Axiale Steifigkeit114 N/µm
Radiale Steifigkeit245 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung38000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung26000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,415 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,586 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,358 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,179 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,457 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser57,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image