Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71909HVUJ74S - SNR

ML71909HVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring50,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring61,51 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring63,01 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,9 kN
C0 - Statische Tragzahl4,95 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,32 kN
f0 - Koeffizient8.584
Axiale Bewegung K Faktor0.64
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,06 kN
Axiale Steifigkeit86 N/µm
Radiale Steifigkeit192 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung35000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung24000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,905 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,095 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)11,521 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,761 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,461 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser63,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image