Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71910CVUJ84S - SNR

ML71910CVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring56,8 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring54,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring66,01 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring67,51 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,129 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,5 kN
C0 - Statische Tragzahl5,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,34 kN
f0 - Koeffizient8.608
Axiale Bewegung K Faktor1.11
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,11 kN
Axiale Steifigkeit64 N/µm
Radiale Steifigkeit303 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung36000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung26000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,856 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)16,144 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)12,464 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)6,232 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,462 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR67,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser67,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image