Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71913HVUJ74S - SNR

ML71913HVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring71,15 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring83,71 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring85,31 mm
a - Abstand Druckkegelspitze24 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,202 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10 kN
C0 - Statische Tragzahl8,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,47 kN
f0 - Koeffizient8.742
Axiale Bewegung K Faktor0.54
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,08 kN
Axiale Steifigkeit113 N/µm
Radiale Steifigkeit252 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung25000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung17500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,884 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)18,116 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)13,745 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)6,873 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,467 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR84,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser84,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image