Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71914CVUJ74S - SNR

ML71914CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring80,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring77,85 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring91,96 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring94,11 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,33 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13 kN
C0 - Statische Tragzahl10,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,59 kN
f0 - Koeffizient8.661
Axiale Bewegung K Faktor0.98
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,065 kN
Axiale Steifigkeit66 N/µm
Radiale Steifigkeit322 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung26000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,847 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)17,153 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)13,207 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)6,604 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,464 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR75,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR75,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR94,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser94,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image