Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLCH7007CVUJ74S - SNR

MLCH7007CVUJ74S

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring43,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring40,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring54,31 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring56,71 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,149 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,4 kN
C0 - Statische Tragzahl6,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,37 kN
f0 - Koeffizient7.971
Axiale Bewegung K Faktor1.32
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,05 kN
Axiale Steifigkeit39 N/µm
Radiale Steifigkeit198 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung45000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung33000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,716 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,284 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,326 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,663 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser56,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image