Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7001HVUJ74S - SNR

MLE7001HVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring16,65 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring15,55 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring22,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring23,75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,17 kN
C0 - Statische Tragzahl0,91 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,06 kN
f0 - Koeffizient7.701
Axiale Bewegung K Faktor1.23
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,018 kN
Axiale Steifigkeit30 N/µm
Radiale Steifigkeit66 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung68000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,516 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,484 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,847 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,924 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR25,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser25,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image