Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7002HVUJ74S - SNR

MLE7002HVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring20,15 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring18,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring27,15 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring28,45 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,028 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,25 kN
C0 - Statische Tragzahl1,42 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,09 kN
f0 - Koeffizient7.635
Axiale Bewegung K Faktor1.14
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,03 kN
Axiale Steifigkeit38 N/µm
Radiale Steifigkeit84 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung57000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,479 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,521 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,627 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,814 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR29,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser29,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image