Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 22,65 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 21,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 30,45 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 31,05 mm a - Abstand Druckkegelspitze 11 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,037 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,55 kN C0 - Statische Tragzahl 1,68 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,1 kN f0 - Koeffizient 7.824 Axiale Bewegung K Faktor 1.03 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,03 kN Axiale Steifigkeit 42 N/µm Radiale Steifigkeit 93 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 52000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,444 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,556 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,31 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,155 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 32,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 32,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors