• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7004HVUJ74S - SNR

MLE7004HVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring26,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring24,65 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring38,65 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,063 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,3 kN
C0 - Statische Tragzahl2,95 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,19 kN
f0 - Koeffizient7.523
Axiale Bewegung K Faktor0.96
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,05 kN
Axiale Steifigkeit54 N/µm
Radiale Steifigkeit119 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung44000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,833 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,167 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,284 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,642 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser37,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image