Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 43,2 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 40,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 54,31 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 56,71 mm a - Abstand Druckkegelspitze 14 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,149 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,4 kN C0 - Statische Tragzahl 6,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,37 kN f0 - Koeffizient 7.971 Axiale Bewegung K Faktor 1.32 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,05 kN Axiale Steifigkeit 39 N/µm Radiale Steifigkeit 198 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 33000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,716 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,284 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,326 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,663 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 40,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 40,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 56,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 56,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors